1. Home
  2. Produse
  3. Soluții industriale
  4. Tehnologie de înșurubare
  5. Mașină de înșurubat piulițe fără fir NEXO
Mașina de înșurubat piulițe fără fir NEXO în spațiu. POWER YOUR PROCESSES

ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY

CU ANI-LUMINĂ ÎN FAȚĂ – noua mașină de înșurubat piulițe fără fir NEXO

Noua mașină de înșurubat piulițe NEXO garantează libertatea maximă în utilizare, combinată cu cel mai înalt grad de fiabilitate a proceselor și precizie, îndeplinind toate cerințele pentru îmbinări prin înșurubare critice din punct de vedere al siguranței, în conformitate cu VDI/VDE 2862. Aveți de ales între pistol portabil și mașină de înșurubat piulițe la unghi drept. Beneficiați de unelte intuitive, moderne și ușor de utilizat, cu ergonomie îmbunătățită și flexibilitate crescută în mod semnificativ, grație unui sistem de operare bazat pe browser și unui sistem de control integrat la bord.

Testați noua mașină NEXO și experimentați performanța cosmică de pe o altă stea!

Mașina de înșurubat piulițe fără fir NEXO – mașina de înșurubat piulițe în formă de pistol

Mașina de înșurubat piulițe în formă de pistol

  • Până la 15 Nm
  • De sine stătătoare sau integrare directă în rețea prin Wi-Fi 6

Mașina de înșurubat piulițe fără fir NEXO – mașina de înșurubat piulițe unghiulară

Mașina de înșurubat piulițe unghiulară

  • 15, 30 și 60 Nm
  • De sine stătătoare sau integrare directă în rețea prin Wi-Fi 6

Beneficiile dumneavoastră

Mașina de înșurubat piulițe fără fir NEXO – PICTOGRAMĂ ergonomie

ERGONOMIE – MAI COMPACTĂ, MAI UȘOARĂ, MAI BUNĂ

  • Componente cu eficiență mai mare, cu configurație optimizată
  • Design mai ușor și mai compact
  • Utilizarea acumulatorilor ProCORE18V pentru economii și mai mari în greutate
  • LED-urile RGB de la baza și de pe corpul uneltei permit transmiterea unui feedback vizual utilizatorului, chiar și din poziții neobișnuite

Mașina de înșurubat piulițe fără fir NEXO – PICTOGRAMĂ performanță

PERFORMANȚĂ – MAI MULTĂ PRECIZIE, MAI FIABILĂ, MAI SIGURĂ

  • Timp minim de nefuncționare, timp scurt de încărcare, timp scurt de înlocuire a acumulatorului
  • Performanță mai rapidă, îmbunătățită în configurarea și parametrizarea mașinii de înșurubat piulițe
  • Toate informațiile primite de la unealtă, dintr-o privire pe display
  • Poate continua să funcționeze chiar și în eventualitatea unei erori de rețea
  • Unealta poate rămâne pe linia de asamblare în timpul actualizării software

Descoperiți caracteristicile noii generații NEXO

Modul Wi-Fi: conectivitate Wi-Fi și performanță a rețelei îmbunătățite semnificativ.

Procesor cu 4 nuclee: putere de calcul fiabilă și sustenabilă, chiar și pentru aplicații complexe

Scaner bazat pe cameră: permite procesarea codurilor de bare 2D

Motor nou: mai mic, mai eficient, mai rapid, mai ușor – pentru performanță maximă chiar și la viteze mari

Design: design centrat pe ființa umană – mai compact, mai ergonomic, mai bun

Greutate: componente mai eficiente, cu configurație optimizată

LED-uri: feedback vizual chiar și în poziții neobișnuite

Display: afișează rezultatele curente ale înșurubării, precum și evaluarea OK/NOK

Siguranță în funcționare: permite funcționarea descentralizată și diagnosticarea extinsă, direct pe mașina de înșurubat piulițe

Sistem de operare bazat pe browser: este posibil accesul descentralizat de la computerul gazdă

Software: nu este necesară instalarea unui software suplimentar – accesul este posibil și cu tableta sau smartphone-ul

Interfață cu utilizatorul: intuitivă, modernă și simplu de utilizat, pentru o operare facilă

Capabilitate de diagnosticare: identificare îmbunătățită a piesei care generează eroarea, pentru o disponibilitate îmbunătățită a uzinei

Capabilități sporite de diagnosticare: serviciu de asistență cu depanare și reparații

Control complet la bord: flexibilitate sporită fără hardware/controlere externe

Siguranța proceselor: respectă directiva VDI/VDE 2862 pentru aplicații de înșurubare din categoria A

Tehnologie pentru acumulatori: utilizarea acumulatorilor ProCORE18V consacrați pe piață, pentru ergonomie și timp de funcționare îmbunătățite

Interfață cu clientul: extinderea simplă și flexibilă a hardware-ului pentru aplicațiile clienților (de exemplu, al doilea comutator de pornire, modul I/O etc.)

Platformă pentru acumulatori AMPShare: libertate și flexibilitate maxime în alegerea acumulatorilor

Sistem de ieșire modular: flexibilitate maximă pentru orice aplicație

Scaner bazat pe cameră cu redare pe cadre: reduce erorile și mărește viteza, prin alegerea sigură a codului de bare corect

Contactați un expert